概览

优势和特点

联系工厂了解供货情况。

  • 采用6 V壁式适配器、片上开关和LDO稳压器,电源连接简便。
    调节器可轻松旁路实现功率测量
  • 12个交流耦合SMA输出连接器
  • SMA输入连接用于:
    2个单端基准输入
    基准监控器时钟输入
  • 板上提供两个25 MHz OCXO及基准输入信号
  • 片内PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示
  • 片上并联/跳线块用于配置引脚可编程功能

产品详情

AD9574评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9574时钟发生器的全部特性。

相关产品

文档

软件

评估软件

EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.