概览

产品详情

AD9512评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9512的全部特性。该评估软件提供图形用户界面(GUI),以便与AD9512的各种片内功能轻松接口。这样可以全面了解和评估AD9512的工作情况、性能和功能。请注意将AD9512评估板连接到PC之前,应先安装AD9512评估板软件。

AD9512是一款高度复杂的性能时钟分配器件,具有多种用户可编程功能。要正确使用该评估板,请参考AD9512的当前数据手册。

技术与领域

相关产品

软件

评估软件

ZIP
3.97 M
AD9512 Evaluation Software Installer (Rev. 2.1.1)
This installer contains USB drivers that are both 32- and 64-bit compatible. Note: Older AD9512 evaluation boards will need to have the USB controller EEPROM re-flashed in order to use this driver.
ZIP
1.27 K
AD9510/AD9511/AD9512 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing the USB controller on an older eval board so that the evaluation board is compatible with the newer 64-bit USB driver. The USB driver is also 32-bit compatible.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

设计工具

ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。