概览
优势和特点
- 单电源或双电源供电
- 交流和直流信号评估
- 内置100 Ω电桥,具有不平衡能力
- 可构建低通滤波器
- 编程值具有回读特性
- 外部箝位电压设置
- PC USB端口接口
- 评估软件,与Microsoft Windows XP、
- Windows Vista和Windows 7 SOIC/LFCSP插座兼容,可轻松替代器件
- 支持AD8555、AD8556和AD8557 IC
产品详情
利用该评估板,可以快速演示和评估AD8555/AD8556/AD8557零漂移、数字可编程传感器信号放大器。通过并行电缆将该评估板与个人计算机(PC)相连,即可与其通信。
AD8555/AD8556/AD8557是自稳零型仪表放大器,提供可编程增益和输出偏移调整功能。 该评估板可让个人计算机(PC)与AD8555/AD8556/AD8557实现通信。 用户可向评估板发送命令,并回读被评估器件的编程值。
本用户指南UG-896对AD8555、AD8556和AD8557数据手册中的信息进行补充,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。