-
EVAL-AD7898CB:用于5V、12位、220kSPS串行ADC的评估板7/30/2013PDF0
概览
产品详情
AD7898的评估板,该器件是一款快速、12位ADC,采用+5 V单电源供电,提供8引脚SOIC封装。有关AD7898的完整数据请参考ADI的AD7898数据手册,使用评估板时,应同时参阅技术笔记。板载元件包括引脚可编程+2.5V或+3V超高精度带隙基准电压源AD780和用于缓冲模拟输入的运算放大器AD711。
AD7898的评估板,该器件是一款快速、12位ADC,采用+5 V单电源供电,提供8引脚SOIC封装。有关AD7898的完整数据请参考ADI的AD7898数据手册,使用评估板时,应同时参阅技术笔记。
板载元件包括引脚可编程+2.5V或+3V超高精度带隙基准电压源AD780和用于缓冲模拟输入的运算放大器AD711。
通过96路连接器可与该板实现接口。该96路连接器兼容评估板控制器,该控制器同样由ADI公司提供。外部插槽供CS/CONVST输入、VDRIVE输入、SDATA输入、SCLK输入、REFIN输入和VIN输入使用。