-
UG-690: Evaluating the AD7405 16-Bit Isolated Sigma-Delta ADC12/8/2014PDF1 M
概览
优势和特点
- AD7403 的全功能评估板
- 板上电源
- 独立工作能力
- 兼容系统演示平台SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z)
- PC软件用于控制和数据分析(评估套件内的CD包含软件)
产品详情
EVAL-AD7405FMCZ是一款全功能评估板,专为用户轻松评估AD7405隔离式模数转换器(ADC)的全部特性而设计。 该评估板可通过 EVAL-SDP-CH1Z 的FMCZ连接器(J9)控制。 SDP-H1板(EVAL-SDP-CH1Z)允许通过PC的USB端口并使用评估软件来控制评估板;评估板控制软件可从产品页面下载,也可从随附的安装CD上获取。板上器件包含:
ADuM6000:隔离式iCoupler® 5kV,DC-DC转换器
ADP2441:36 V、1A同步降压DC-DC调节器
ADP7104ARDZ-5.0:5 V低噪声LDO
评估套件内容
- 评估板
- 包含评估板软件安装程序的CD
- EVAL-SDP-CH1Z(需单独订购)包括USB电缆和12 V壁式电源适配器。
- 信号源
- 运行Windows XP SP3、Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。