概览

优势和特点

  • 适用于 AD4130-8 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合系统演示平台 (EVAL-SDP-CK1Z) 一起使用
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)
  • 独立功能

产品详情

EVAL-AD4130-8WARDZ 评估套件采用 AD4130-8 24 位超低功耗低噪声模数转换器 (ADC)。

通过连接到 EVAL-SDP-CK1Z 母板,EVAL-AD4130-8WARDZ 板连接到 PC 的 USB 端口。通过 PC 提供的 5V USB 电源可调节至 3.3 V,以便为 AD4130-8 供电并支持所有必要的元件。

AD4130-8 ACE 插件可以全面配置 AD4130-8 套件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。

EVAL-AD4130-8WARDZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。凭借 EVAL-SDP-CK1Z 系统演示平台 (SDP),用户 PC 可执行软件可通过 USB 控制 AD4130-8。

应用

  • 温度测量,如热电偶、RTD 和热敏电阻
  • 压力测量,如电桥传感器
  • 医疗健康和可穿戴设备中的智能变送器

使用入门

要开始使用评估板,请执行以下操作:

  • 将 SDP-K1 板从 PC 的 USB 端口断开,安装 ACE 软件(可在线下载)。该软件安装完成后,重启 PC。(有关软件安装的完整说明,请参见用户指南中的“评估软件”部分。)
  • 将 SDP-K1 板连接到 EVAL-AD4130-8WARDZ 板。
  • 通过提供的 USB 线缆将 SDP-K1 板连接到 PC。如果操作系统提示,选择自动搜索 SDP-K1 板的驱动程序。
  • 从“程序”菜单中转到 Analog Devices 子文件夹,然后单击 ACE 以启动 AD4130-8 ACE 插件(参见用户指南中的“启动软件”部分)。

系统需求

可下载和运行 ACE 软件的 PC

文档

软件

ACE软件

ZIP
23 MB
ACE plug-in for Board.AD4130 1.2023.8300 [May 26 23]
The AD4130 Plugin currently supports the EV-AD4130(W)ASDZ, EV-AD4130(W)ARDZ, EVAL-AD4129-8WARDZ and EVAL-AD4131-8WARDZ boards. The AD4130 is a ultra-low power, 8-Channel, 24-bit ADC with Integrated Analog Front End and FIFO. The AD4131 is a ultra-low power, 8-Channel, 16-bit ADC with Integrated Analog Front End and FIFO. The AD4129 is a ultra-low power, 8-Channel, 16-bit ADC with Integrated Analog Front End.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.29.3286.1447 [Oct 27 23]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。