概览

优势和特点

  • 适用于AD3552R的功能完备的评估板。
  • 两种跨阻放大器可选
  • 可选跨阻增益
  • 板载或外部电源
  • 板载或外部基准电压
  • 时钟和触发输入实现与外部时钟同步
  • 与控制器板SDP-H1匹配

产品详情

EVAL-AD3552RFMCxZ是一款用于AD3552R超快16位精密DAC的评估板。该评估板有两种变体版本:​实现更高速度的EDITOREVAL-AD3552RFMC1Z和实现更高精度的EVALAD3552RFMC2Z,唯一区别在于跨阻放大器及其对应的反馈电容器。

该评估板实现DAC所有输出范围的测试、波形生成、电源和基准选项。

EVAL-AD3552RFMCxZ通过系统演示平台(SDP- H1板)连接到PC的USB端口。也可通过P5位置的排针接头连接到不同的控制器板。

使用入门

需要的设备

  • 示波器或数字转换器
  • USB线
  • SDP-H1板必须单独购买

所需软件

  • ACE软件
  • EVAL-AD35X2RFMCxZ ACE插件(ACE内自动下载)

硬件 (3)

控制器板

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。