概览

优势和特点

  • 适用于 ADuM7702 的全功能评估板
  • 板载电源
  • 独立功能
  • 与 SDP-H1 控制器板兼容
  • 基于 PC 的控制和数据分析软件

产品详情

EV-ADuM7702-8FMCZ 是一款功能完备的评估板,允许用户评估 ADuM7702 隔离式模数转换器 (ADC) 的所有功能。EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) 高速系统演示平台 (SDP) 控制板通过 J9 连接器和 PC 的 USB 端口,用分析,控制,评估 (ACE) 软件 控制 EV-ADuM7702-8FMCZ。ACE 软件页面上提供了可供下载的 ACE 软件。

板载元件包括一个独立的 5 kV, isoPower® 直流-直流转换器 ( ADuM6000), 一个 50 mA、 60 V 的高效降压稳压器 ( ADP2360ACPZ-5.0),和一个 5 V 低噪声、低压差 (LDO) 调节器 ( ADP7104ARDZ-5.0)。

ADuM7702 是一款高性能二阶 Σ-Δ 调制器,它基于 ADI公司的 iCoupler® 技术,通过片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速单位的数据流。该器件由 4.5 V 至 5.5 V 电源 (VDD1) 供电,可接受高达 ±50 mV(满量程下为±64 mV)的伪差分输入信号。伪差分输入在需要电气隔离的高电压应用中进行并联电压监控。

模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为数据速率高达 21 MHz 的密度为 1 的数字输出流。可以使用适当的数字滤波器重构原始信息,从而使 ADuM7702 在 78.1 kSPS 以及 20 MHz MCLKIN 频率 (fMCLKIN)(MCLK) 下实现 82 dB 的信噪比 (SNR)。串行输入和输出由 5 V 或 3.3 V 电源 (VDD2) 进行供电。

串行接口采用数字隔离。由于高速 CMOS 技术与单片变压器技术相结合,片内隔离提供了优于光耦合器等替代器件的性能特性。ADuM7702 可采用 16 引脚和 8 引脚的宽体 SOIC 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。

有关 ADuM7702 的完整详细信息,请参阅 ADuM7702 数据手册,在使用本评估板时,必须参阅该数据手册和本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 SDP-H1 的完整详细信息。

使用入门

所需设备

  • EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) 控制板
  • USB 线(在 SDP-H1 套装里)
  • 12 V 壁式信号源(在SDP-H1套件里)
  • 有 USB 2.0 的 PC 采用 Windows Vista SP2(32-bit 或 64-bit),Windows 7 SP1(32-bit 或 64-bit),Windows 8.1(32-bit 或 64-bit),或 Windows 10 (32-bit 或 64-bit)系统。

需要的文件


所需软件

  • ACE 软件
  • ADuM7702 ACE 插件(ACE 软件中提供)

软件

ACE Software

ZIP
437 KB
ACE plug-in for Board.ADuM7702 1.2020.31400 [Sep 02 20]
The ADuM7702 ACE Plugin supports the EVAL-ADuM7702 Evaluation Board. ADuM7702 is a 16-Bit, Isolated, Sigma-Delta Modulator.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.24.3095.1398 [Nov 11 21]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。