概览

产品详情

Demonstration Circuit 974 is a 100kHz to -500kHz programmable frequency, high voltage, current-mode DC/DC step-down converter featuring the LT3844. The operating frequency can be synchronized up to 600kHz. The board operates from a Vin range of 15V to -60V and outputs 12VOUT @ 4.2A (50W).

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。