-
DC927A - Schematic9/24/2009PDF34K
概览
产品详情
演示电路927是一款双路输出降压转换器,内置LT3742双相异步降压控制器。该演示板采用5.5V至28V输入电源工作,提供5V (4A)和3.3V (4A)输出。
相关产品
文档
-
DC927A - Demo Manual9/24/2009PDF202K
-
DC927A - Design File9/24/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。