概览

产品详情

演示电路899是一款高效率电源,内置双路输出、双相同步降压稳压器LTC3728LX(未进行冷却测试,1.5%精度VREF)。虽然LTC3728LX控制器可以接受高达30V(最大值)Vin的电压,但演示板的输入电压范围为4.5V至13.2V。输出电压为2.5V (5A)和3.3V (5A)。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。