概览
产品详情
演示电路898是一款高电流密度电源,内置LTC3728L,这是一款双路输出、2相同步降压稳压器。尽管LTC3728L控制器支持高达30V(最大值)VIN的电压,该演示板的输入电压范围为4.5V至13.2V。演示板集成了两个组件,DC898A-A和DC898A-B。DC898A-A采用经济高效的设计,具有2.0V/10A和1.8V/10A输出。DC898A-B采用高电流设计,具有1.5V/15A和1.2V/15A输出。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。