概览

产品详情

演示电路849A是一款具有电池反接保护功能的750mA、1.2MHz同步升压转换器,内置LTC3499EDD。该演示板演示了具有750mA开关限流的DC/DC升压转换器,通过两个电池单元输入电压提供跳线可选3.3V输出(250mA)并通过两个电池单元或锂离子电池提供5V输出(170mA)。当输出为3.3V时,输入范围为1.8V至3V,输出电流可高达500mA,具体取决于输入电压。当输出为5V时,输入范围为1.8V至4.2V,输出电流可高达480mA。


LTC3499EDD为器件和负载提供高达–6V的集成电池反接保护,电流消耗通常小于1uA。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。