概览

产品详情

演示电路DC840是一款降压转换器,采用LTC3448单芯片同步降压稳压器。DC840具有2.5V至5.5V的输入电压范围,能够提供高达600mA的输出电流。DC840的输出电压可以设置为低至0.6V,即LTC3448的基准电压。由于采用了独特设计,DC840特别适合噪声敏感型应用,使LTC3448可以在自动模式和低输出电流下从开关稳压器切换到线性稳压器。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。