概览

产品详情

演示电路DC822是一款双通道、2.25MHz同步降压DC/DC稳压器,内置LTC3548。DC822的输入电压范围为2.5V至5.5V。跳线可选的1.2V/1.5V/1.8V输出能够提供高达800mA的电流。2.5V输出能够提供高达400mA的输出电流。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板电路图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估板设计文件 (1)
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。