概览

产品详情

DC819A 演示板,适用于:

LT1990 ±250V 输入范围 G = 1、10 微功率、差动放大器

LT1995 30MHz、1000V/µs 增益可选放大器

LT1991 精准、100µA 增益可选放大器

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。