-
DC761A - Schematic9/24/2009PDF23K
概览
产品详情
演示电路761是一款采用2X2 DFN封装的低噪声稳压电荷泵,内置LTC3204(突发工作模式)。有两种装配版本:DC761A-A和DC761A-B,分别适用于LTC3204-5(5V输出)和LTC3204-3.3(3.3V输出)。DC761A-A可通过2.7V至5.5V输入产生5V稳压输出。对于3.1V至5.5V的VIN和小于3.1V的VIN,保证输出负载电流分别为150mA和65mA。DC761A-B可通过1.8V至4.5V输入产生3.3V稳压输出。对于1.9V至4.5V的VIN和小于1.9V的VIN,保证输出电流分别为50mA和40mA。
该电路只需三个微型0603表贴电容,所占电路板空间极小。无需电感或二极管。该电路在轻负载下采用自动突发工作模式(Burst Mode®),以保持低电源电流。
相关产品
文档
-
DC761A - Demo Manual9/24/2009PDF91K
-
DC761A - Design File9/24/2009ZIP345K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。