概览
产品详情
演示电路 704 是一款基于 LT3023 IC 的双输出稳压器,它包含两个相同的 100mA LDO 线性稳压器。DC704 的输入电压范围为 2.3V 至 20V,输出可通过跳线选择,输出电压值为 2.5V、3.3V、5V 或用户确定的值。无负载时,DC 电源电流通常仅为 20uA (每通道)。LT3023 采用小巧的 10 引脚 DFN 封装,此封装在 IC 的底部具有一个裸露焊盘以实现更好的热性能。
演示电路 704 是一款基于 LT3023 IC 的双输出稳压器,它包含两个相同的 100mA LDO 线性稳压器。DC704 的输入电压范围为 2.3V 至 20V,输出可通过跳线选择,输出电压值为 2.5V、3.3V、5V 或用户确定的值。无负载时,DC 电源电流通常仅为 20uA (每通道)。LT3023 采用小巧的 10 引脚 DFN 封装,此封装在 IC 的底部具有一个裸露焊盘以实现更好的热性能。