概览

产品详情

演示电路648是一款大电流降压型PolyPhaseTM电源,内置LTC3733三相同步降压控制器。它为AMD OpteronTM和AthlonTM 64处理器提供高性能电源解决方案。LTC3733的开关频率范围为210kHz至530kHz。输入电源电压范围为7V至21V,标称VID可编程输出电压为0.8V-1.55V。该演示板可提供65A输出电流。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。