-
DC614A - Schematic9/24/2009PDF24K
概览
产品详情
演示电路614是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT3434。该板经过优化,在4V至约42V的稳态输入电压范围内,负载电流高达2A(LTC3434为3A电流器件),输入瞬态电压高达60V,可提供3.3V输出。最小导通时间限制和3.3V输出可能会在发生跳脉冲之前将稳态最大输入电压限制为42V。
相关产品
文档
-
DC614A - Demo Manual9/24/2009PDF146K
-
DC614A - Design File9/24/2009ZIP430K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。