演示电路DC512B是一款单电池开关降压充电控制器,内置LTC4100。建议输入功率为15至20V (3.5A)。两位跳线允许选择受保护的输出电压范围,适合3节和4节锂离子电池。跳线移除支持完整的输出电压范围。最大充电电流为4A。
该演示板最初配置为3节锂离子电池组在12.6V时提供3A电流。上电之前,只要对连接的电池施加输入功率,LTC4100即可自动为智能电池充电至端接。VOUT引脚通过壁式适配器或电池自动为系统负载供电。为CHG、ACP、SMBALERT和SMBus活动提供状态LED。
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。