概览
产品详情
演示电路486B是一款双通道智能电池PowerPath和充电器控制器,内置LTC1760。输入电压为12至20V。充电器输出电压通过SMBus串行接口进行编程。最大充电电流为4A。该演示板进行了优化,可与2、3和4节锂离子电池组配合使用。提供跳线,用于为低电池电压(LOBAT)、VLIMIT (VLIM)和ILIMIT (ILIM)选择跳变点。LTC1760符合智能电池系统管理器(SBSM)规范的智能电池标准。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。