概览

产品详情

演示电路DC330包含两个低噪声微功耗稳压器,内置采用5引脚SOT-23封装的100mA输出LT1761。该演示板内置两个电路:一个使用LT1761-BYP,其可旁路内部基准电压源以降低输出电压噪声,另一个使用具有低电流关断特性的LT1761-SD。两个电路支持2.3V至20V输入电压,并提供可通过跳线选择的1.22V/1.5V/1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V/5.0V/可调输出电压。

文档