概览

产品详情

演示电路2958A是一款42V、3A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609A/09A-5/09A-3.3。共有三种装配版本:DC2958A-A用于LT8609A可调输出,DC2958A-B用于具有5 V固定输出电压的LT8609A-5,而DC2958A-C用于具有3.3 V固定输出电压的LT8609A-3.3。

LT8609A/09A-5/09A-3.3是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,瞬态电流功耗仅为2.5μA。IC内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至较低并简化设计。

默认情况下,演示板上的SYNC引脚接地,以实现低纹波突发工作模式。将JP1移动到PULSE SKIPPING位置,运行模式将更改为跳脉冲工作模式。一旦JP1处于SPREAD SPECTRUM位置,就会向SYNC引脚施加VCC,以实现低EMI扩频工作模式。若要与外部时钟同步,请将JP1移至SYNC并对SYNC转塔应用该外部时钟。

该演示板设计提供5V或3.3V输出和最高42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。压差工作模式下,最小输入电压可低至3V。在此模式下,输出电压低于调节点并跟随输入电压。为保持输出可调节,输入电压需要高于某个值。对于DC2958A-A(可调)和DC2958A-B (5 V),此值为5.5 V,而对DC2958A-C (3.3V)为3.8V。额定最大负载电流为3A,但在特定输入电压和热状况下,必须降级。图1显示了电路的效率。图2显示了在不同负载条件下DC2958A演示板上的IC顶部温升。

该演示板已安装EMI滤波器。图3和图4中显示了演示板(带EMI滤波器)的辐射EMI性能。图3和图4中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。要使用EMI滤波器,应将输入连接到VEMI,而非 而不是 VIN。可在EMI滤波器中增加板上默认为短路的电感L2,以便进一步降低传导辐射。

LT8609A/09A-5/09A-3.3数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与DC2958A演示手册配合阅读。

 

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。