概览

产品详情

演示电路2795内置LTC®1660/ LTC1665和LTC1664。8位LTC1665和10位LTC1660集成八个精确的串行可寻址数模转换器(DAC),提供16引脚小型SSOP窄体封装。LTC1664是一款10位四通道DAC。

每个缓冲DAC的总电源电流功耗仅为56μA,能够提供超过5mA的直流输出电流并可靠驱动1000pF容性负载。睡眠模式可将总电源电流进一步降至1μA。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。