概览
产品详情
演示电路 2753A 采用了 LTM8074EY µModule 稳压器,后者是一款具有 Silent Switcher® 架构的纤巧型、高性能、高效率降压型稳压器。DC2753A 的工作输入电压范围为 3.4V 至 40V,能够提供高达 1.2A 的输出电流。输出电压的可编程范围为 0.78V 至 15V。LTM8074EY 是一款完整的 DC/DC 负载点稳压器,采用耐热性能增强型 4mm × 4mm × 1.82mm BGA 封装,仅需几个输入和输出电容。
图 6 和图 7示出了具 EMI 滤波器的电路板的辐射 EMI 性能。该演示板还安装了一个传导 EMI 滤波器。如需使用此传导 EMI 滤波器,则应将输入连接至 VEMI,而不是 VIN。可以将一个在电路板上现默认为一根 0Ω 跳线的电感器 L2 添加到该 EMI 滤波器中,以进一步降低传导发射。
必须结合本演示手册阅读 LTM8074 数据手册,以便处理或修改 DC2753A。
文档
-
DC2753A - Schematic2018/11/15PDF72 K
-
DC2753A -Demo Manual2018/11/2PDF876K
-
DC2753A Design File2018/11/15ZIP1 M