概览

产品详情

LTC®6363-1、LTC6363-2、LTC6363-0.5均为内置精密电阻的低功耗、低噪声差分运算放大器,分别建立精确的1、2或0.5增益。

DC2655A是一款小尺寸演示电路,可将与IC串联的走线电阻降至低点,以便保持精密增益和CMRR。该板输入可以采用单端或差分驱动方式。输入至输出的信号路径采用直流耦合。板载跳线配置DC2655A采用双电源或单电源供电。为了尽量减少PCB布局寄生,已较大程度地降低该电路板的可配置性。如需更灵活的电路板,请参考DC2319A。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。