概览
产品详情
演示电路 2624A 采用 LT3094,该器件是一款超低噪声、超高电源电压抑制比 (PSRR)、负低压差 (LDO) 稳压器。DC2624A 可在 −3.8V 至 −20V 的输入范围内工作,并可提供高达 500mA 的输出电流。它具有超低噪声 (在 10Hz 至 100kHz 频率范围内为 0.8µVRMS) 和非常高的 PSRR (在 1MHz 时为 75dB)。
LT3094 使能功能 (EN/UVLO 引脚) 是双向的,可以利用一个正电压或负电压进行控制。LT3094 还通过在 ILIM 和 GND 之间连接一个电阻器提供了可编程电流限制功能。电流监视也可通过检测 ILIM 引脚电压来实现。VIOC 跟踪功能负责控制一个上游开关转换器,以在稳压器两端保持一个恒定电压,从而较大限度降低功耗。电源良好反馈 (PGFB) 引脚用于设定一个可编程电源良好门限,并激活快速启动电路。如欲使用电源良好功能,则在 VEXT 上连接一个外部电压源。如果不需要电源良好和快速启动功能,则将 PGFB 连接至IN。
内置保护功能电路包括反向电池保护、反向电流保护、具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。
LT3094 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将数据手册与演示电路 DC2624A 的演示手册配合阅读。LT3094 采用 12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,在该 IC 的底部具有裸露焊盘。正确的电路板布局对于实现较高的热性能是必不可少的。