概览
产品详情
DC2578A是一款完整的电源链,包括一个热插拔控制器、一个中间总线控制器和六个负载点通道,具有电源系统管理功能。该板演示如何通过LTC4281热插拔控制器和LTC3886降压中间总线控制器(IBC)安全从背板传输电源,并通过调节负载电压的负载点转换器(POL)输出。它全面展示了ADI解决方案的电源管理、协作和安全功能,并展示了如何轻松配置和管理整个电源层次结构。每个稳压电源能够进行时序控制、微调、裕量调节、监控、测量和协作响应故障,并将故障信息记录在非易失性存储器中。此外,板载负载脉冲发生器有助于优化可调LTC3886控制回路响应。整个系统提供的各种状态和遥测信息在一个GUI接口——LTpowerPlay下进行合并和呈现。