概览

产品详情

演示电路2548A是一款具有反向保护功能的有源整流器,内置LT8672。该演示板可提供5V负载电流。LT8672的输入电压范围为–40V至+42V。该电路板上使用两个箝位二极管D1和D2,可保护输入端上的IC免受过压尖峰影响,从而将应用的DC输入电压范围限制为–15V至+35V。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。