-
DC2478A - Schematics11/20/2017PDF26K
概览
产品详情
演示电路2478A是一款非隔离降压转换器,内置LT8315。该演示板的输出为12V,并在4mA至120mA负载电流下保持严格的调节。经优化可在19V至400V的宽输入电压范围内工作。输出电压精度在整个输入电压和负载范围内保持在±1%以内。
文档
-
DC2478A - Demo Board Manual11/20/2017PDF400K
-
DC2478 - Design Files11/20/2017ZIP949K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。