概览

产品详情

Demonstration circuit 2465A is a 3-phase ideal diode bridge using three LT4320 controllers and six N-channel FETs. This demo board provides highly efficient 3-phase rectification with an input voltage range from 5VAC to 28VAC RMS (line to neutral) and maximum load current of 25A.


 


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。