概览

产品详情

演示电路2434A是一款高电压、电流模式DC/DC降压转换器,内置LTC3864。


该板的输入电压范围为6V至60V,当输入超过12V时可提供12V、5A输出。PMOSFET架构允许其在高达100%的占空比下无缝工作,并用作低于调节阈值(低至6VIN)的饱和开关。它在200kHz下工作并可同步至外部时钟。软启动功能在启动时控制输出电压压摆率,从而减少电流浪涌和电压过冲。可使用跳线使能在轻负载下提高效率的突发工作模式(Burst Mode®)。它提供电源良好输出信号。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。