概览

产品详情

DC2428A是一款针对LTC2975电源系统管理器和LTM4644-1四通道4A μModule稳压器的双板演示系统。DC2382A包含在电源系统中使用LTC2975并控制四个电源所需的所有电路。DC2363A包含四个电源(LTM4644-1),它们由LTC2975进行配置和控制。DC2363A和DC2382A演示板共同提供一个复杂的4通道数字可编程电源系统。

文档

工具及仿真模型

LTpowerPlay

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (2)

控制器板