概览

产品详情

演示电路 241C 展示了 LTC1535 隔离式 RS485 收发器。LTC1535 具有 2,500V 隔离;该芯片的“左半侧”包含为人熟悉的 RS485 逻辑功能和一个隔离式开关转换器,“右半侧”包含 RS485 收发器。这两侧都包括通信部分,用于穿越内部电容性隔离势垒来回发送数据。LTC1535 允许用户断开会在大型系统中引发问题的接地环路,而且还能处理高共模摆幅 (相对于地),并不会丢失数据。

隔离考虑因素

如构建的那样,该电路板专为 500V 隔离而设计,受限于 CTX02-14659 变压器。Coiltronics 还可提供一款经 3750V UL 标准全面认证的变压器 CTX02-14608。请注意,LTC1535 仅符合 2,500V 测试要求。如需了解有关其他变压器选项的更多信息,请参见 LTC1535 数据手册。

逻辑接口

DC241C 的左半侧包含逻辑接口部分。为 +5V 和逻辑地 (VCC1 和 GND1) 提供了大端子。输入电流大约为 94mA。较小的端子连接至 RO (接收器输出)、RE(接收器使能)、DE(驱动器使能) 和 DI (驱动器输入)。这些端子的排布与 LTC485 行业标准引出脚配置相匹配。

RS485 接口

右侧包含隔离式 RS485 部分。该芯片为全双工操作而设计。因此,接收器输入 A-B 和驱动器输出 Y-Z 引出至小端子。接收器还具有一个局部输出 RO2。较大的端子VCC2和 GND2 由变压器供电,不需要外部电源。纳入它们的目的是监察隔离式转换器输出。

DC241C 的其他特点

两侧都有绿光 LED (D1、D3),用于监视电源是否接入。3.3k 串联电阻器虽导致观察的光线昏暗,但是节省了电流。如需实现准确的电源电流测量,则使用 JP1 和 JP3 停用 LED。

该演示电路包含 120Ω、1/4W 端子。这些端子通过跳线 JP4 () 和 JP5 (驱动器) 进行选择。S1 简化了半双工操作,它简单地将 A 短接至 Y、B 短接至 Z。左为半双工,右为全双工。驱动器转换速率由 JP2 控制;左慢右快。

使用端子板 J1 是将 DC241C 移植到系统中的最快方法。J1 需要一个 2mm 的螺丝刀 (建议使用 Xcelite® P3321)。无论您用多大的力气按压,Xcelite R181 都不适合。

可提供此电路板的设计文件。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。