概览

产品详情

演示套件 DC2386A 包含 DC2330A LTC4125EUFD 演示板、DC2445A-A/DC2445A-B LTC4120EUD 演示板以及具有各种不同长度的支架。DC2330A 可以向接收板提供高达1.68W的功率,发射线圈和接收线圈之间的间距长达12mm。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。