概览

产品详情

演示电路2372A是一款5.5V输入、12V输出400mA DC/DC电源,内置LTC3121。该IC集成内部高端和低端1.5A开关和可选PWM或突发工作模式(Burst Mode®),可在低输出电流下实现高效率。该演示板采用低至1.8V的输入电压工作,启动之后可继续工作直到输入电压低至500mV。虽然可通过调整电阻选择2.2V至15V之间的其他电压,但输出固定为12V。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。