概览

产品详情

演示电路2193A采用LT6119,它是一款集成比较器和400mV基准电压源的高端电流检测放大器。


该演示板电路放大了片上电流检测电阻上的电压,提供与检测电流成正比的精密单极性电压输出。该板集成了两个具有锁存输出的片上比较器和可设置比较器阈值的400mV基准电压源。该板有A、B两个版本。由版本确定可用的比较器输入。当DC2261A-B (LT6119-2)具有两个可用的反相输入时,DC2261A-A (LT6119-1)具有一个反相和一个同相比较器输入。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。