概览

产品详情

演示电路2235A内置LTC3265EDHC,具有升压和反相电荷泵,每个电荷泵都带有一个低噪声LDO后置稳压器。LTC3265的升压电荷泵输入电压范围为4.5V至16V,反相电荷泵输入电压范围为4.5V至32V。该演示板为每个极性提供5V、15V和24V的可选LDO±输出设置幅度。该演示板还允许在低功耗突发工作模式(Burst Mode®)或低噪声恒定频率工作模式之间选择,此外还可选择500kHz、200kHz和50kHz的工作频率。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。