演示电路DC2218A是采用LT3965 8开关矩阵LED调光器IC的矩阵LED调光器系统。16个500mA LED可通过两个8开关LED调光器LT3965 IC单独打开、关闭或进行PWM调光。两个LED串由LT3797三输出LED控制器IC的两个降压LED驱动器输出进行驱动。LT3797的第三个通道用作30V预升压稳压器,以向两个降压LED驱动器通道提供适当的输入电压。DC2218A可以通过9V至30V输入进行驱动,并且可以承受高达36V的电压瞬变。
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。