概览

产品详情

Demonstration circuit 2199A-A is a 360W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. It produces a regulated 12V, 30A output from an input voltage range of 36V to 60V.



相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。