概览

产品详情

Demonstration circuit 2183A supports the LTC2107, a high speed and high dynamic range ADC. It was specially designed for applications that require a single-ended AC coupled input. DC2183 supports the LTC2107 using the DDR LVDS output mode.

相关产品

文档

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。