概览

产品详情

演示电路2158A内含一款高精度RMS功率检波器,内置LTC5596 IC。该器件是一款宽动态范围RMS RF功率检波器,工作频率范围为100MHz至40GHz。根据频率不同,输入动态范围最高可达35dB,且具有1dB精度。检波器输出电压斜率通常为29mV/dB。DC2158A演示电路使用2.9mm SMK边缘安装型连接器针对高达40GHz的宽工作频率范围进行了优化。LTC5596的输入阻抗内部匹配至50Ω。它适合高达12dB峰均比的高波峰因数波形的RMS测量。如果将RFIN引脚上的直流电压保持低于1.0V,则无需外部耦合电容。更多信息请联系应用支持。


 


文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。