演示电路2133A内置采用LTC4079高电压单芯片线性充电器的简单电池充电器电路。DC2133具有2.7V至60V的输入电压范围,能够提供高达250mA的充电电流。充电电压可通过跳线选择4.2V或8.4V。充电电流可通过PROG引脚进行调节,初始编程设置为99mA。关断或断电时,LTC4079的电池功耗仅为10nA。
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。