概览

产品详情

演示电路2118B是一款组合降压电池充电器和升压电池备用稳压器,采用LTC4040单芯片系统电源管理器。DC2118B的输入电压范围为4.8V至5.5V,提供高达40V的过压保护(OVP),受外部MOSFET的限制。在降低充电电流之前,对输入电流进行监控,以优先处理2.5A阈值范围内的负载。

电池充电

初始配置时,在充电模式下,DC2118B的充电限流值编程为2A。根据F2/F1/F0编程输入设置,对于LiFePO4 化学性质和锂离子化学性质,跳线可选的充电电压分别在3.45V至3.6V和3.95V至4.1V范围内提供8个离散步长。

充电限流值可通过PROG引脚电阻进行调整。充电结束状态由C/8以下的电流触发并由CHRG LED指示。可选NTC输入提供温度故障检测和状态,由FAULT LED指示。充电可通过ENCHG跳线使能/禁用。

备用电池

发生输入功率故障后,电路自动转换到电池备用升压模式以调节VSYS输出轨。备用模式系统输出电压初始编程为5V。输入功率故障状态由PFO LED指示。

如果VSYS降至编程复位阈值电压以下,RST LED将改变状态,以指示需要重置系统并为电池充电。备用调节可通过ENBST跳线使能/禁用。

为了方便起见,所有LED均可通过LED跳线禁用以降低系统的静态电流。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。