-
DC2118A - Schematic9/3/2015PDF35K
概览
产品详情
该评估板已停产且不再推荐使用。
演示电路2118A是一款组合降压电池充电器和升压电池备用稳压器,采用LTC4040单芯片系统电源管理器。DC2118A的输入电压范围为4.8V至5.5V,提供高达40V的过压保护(OVP),受外部MOSFET的限制。在降低充电电流之前,对输入电流进行监控,以优先处理2.5A阈值范围内的负载。
文档
-
DC2118A - Demo Manual9/3/2015PDF348K
-
DC2118A - Design Files9/3/2015ZIP2M