概览

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2100B-D

演示电路DC2100A-D是一款可堆叠、双向电池单元平衡器从设备板,使用LTC6804-2和LTC3300-1 IC实现多达12节锂离子电池的主动平衡。它需要DC2100A-C才能正常工作。DC2100B-D使用单通道LTC6804-2多节电池可寻址电池堆监控器IC来测量电池单元电压,使用两个LTC3300-1同步反激IC提供主动电池平衡。DC2100A-C控制器板内置PIC18F47J53微控制器、LTM2884隔离USB收发器、LTC6804-2、两个LTC3300-1 IC和LTC6820 isoSPI接口IC,以便实现隔离通信。最多可将7个DC2100A-D板连接到DC2100A-C,以构建总计8个电路板的堆叠系统。

硬件 (1)

控制器板