概览

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为DC2100B-C。

演示电路DC2100A-C是一款独立主动电池平衡器,用于平衡多达12节锂离子电池;配合DC2100B-D从设备板一起用于可堆叠电池平衡解决方案时,它也可用作主控制器板。它由LTC6804-2多单元可寻址电池堆监控器和两个LTC3300-1主动电池平衡器组成。它包含PIC18F47J53微控制器、LTM2884隔离USB收发器和LTC6820 isoSPI接口IC,以便与LTC6804-2和LTC3300-1 IC进行隔离通信。最多可将7个DC2100B-D板连接到DC2100A-C,以构建总计8个电路板的堆叠系统。

硬件 (2)