概览
产品详情
演示电路2084A是一款高效率、高密度、单路输出降压解决方案,内置LTC3884和两个LTC3874。LTC3884是一款双通道输出PolyPhase®;降压控制器,具有超低DCR检测和数字电源系统管理功能。LTC3874是一款多相降压同步从机控制器,还具有亚毫欧姆DCR检测功能。该组合提供具有10V至14V输入电压范围的电路,可提供最高240A的输出电流。默认输出电压为1V,但可以在0.5V至1.5V范围内进行设置。
DC2084A上电至默认设置并基于配置电阻或使用其非易失性存储器产生电源,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。为了充分发掘该器件丰富的电源系统管理功能,请下载GUI软件LTpowerPlay®;并使用LTC公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。