概览

产品详情

演示电路2055A是一款高效率、高密度、4相同步降压转换器,具有4.5V至14V输入电压范围。在1.0V输出下,可提供最大120A负载电流。该演示板具有两个LTC3875EUJ控制器。LTC3875是一款功能丰富的双相同步降压控制器,具有极低DCR电流检测功能、片上驱动器和远程输出电压检测功能。该板采用0.32mΩ DCR电感设置。温度补偿功能可确保在宽温度范围内实现精确限流,且具有DCR检测功能。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。